Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/0e86a2a4-997d-4fe4-9589-eab7f4393c39
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
Orbit 21 55cm Countertop Washbasin 1 Taphole With overflow, no chainhole
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
Orbit 21 55cm Countertop Washbasin 1 Taphole With overflow, no chainhole
Orbit 21 55 cm countertop washbasin 1 taphole with overflow, no chainhole
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
55 cm countertop washbasin 1 taphole with overflow, no chainhole
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
S2513
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Counter top wash basins
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
188
Leveys (mm)
550
Syvyys (mm)
461
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S251301
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Nettopaino (kg)
9.1
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 -kuvaus
Counter top wash basins
OmniClass-numero
23-31 13 00
OmniClass-nimike
Sinks
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Lataa
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Lataa
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Lataa
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Lataa