Julkaise tuotteesi
Contour 21 Splash 50cm Schools basin with overflow - one taphole

Contour 21 Splash 50cm Schools basin with overflow - one taphole

Contour 21 splash 50 cm schools basin with overflow - one taphole
Tekniset tiedot
  • 50 cm schools basin with overflow - one taphole
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS2690
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWall hung wash basins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)503
  • Syvyys (mm)401
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Nettopaino (kg)12
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung wash basins
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta