Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/07ffcfa5-ebcf-4b13-848f-b1f744644d7b
Koti
Luokat
Saniteetti
Pesutasot
Calder Washing Trough 180cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 3 Taphole Positions
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
Calder Washing Trough 180cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 3 Taphole Positions
Calder washing trough 180 cm centre outlet 2in domed waste, 3 taphole positions
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
180 cm centre outlet 2in domed waste, 3 taphole positions
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
S2825
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Wash troughs
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
520
Leveys (mm)
415
Syvyys (mm)
1800
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S2825MY
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Nettopaino (kg)
11.6
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Pesutasot
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96_99
Uniclass 2015 -kuvaus
Wash troughs
OmniClass-numero
23-31 00 00
OmniClass-nimike
Plumbing Specific Products and Equipment
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1812 - Rectangle Vanity
Lataa
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AK2015 - Single Bowl Small
Lataa
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV11C - Utility/Circle Vanity
Lataa
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1612 - Oval Vanity
Lataa
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1613 - Oval Vanity Bowl
Lataa
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1713 - Rectangular Vanity Bowl
Lataa