Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/2de3c364-3353-4c99-a106-64f189cf7654
Koti
Luokat
Saniteetti
WC-säiliöt
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Pneumatic palm push button, stainless steel (31 mm partition)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Pneumatic stainless steel (31 mm partition)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
S4513
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
WC cistern fittings
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-26
Painoksen numero
1
Leveys (mm)
65
Syvyys (mm)
75
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S4513MY
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Metalli
Nettopaino (kg)
0.7
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC-säiliöt
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_93_87
Uniclass 2015 -kuvaus
WC cistern fittings
OmniClass-numero
23-31 19 19
OmniClass-nimike
Water Closets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
OLI
Metal Dual - polished chrome
Lataa
DURAVIT AG
D-Code tank 094020
Lataa
OLI
OLI 120 Plus - Direct - MECHANICAL
Lataa
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Lataa
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l
Lataa
OLI
INO-X06 - brushed
Lataa