Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/08a76a11-ccd1-4d2d-8237-2fb47b3a2353
Koti
Luokat
Saniteetti
WC-istuimet
Contour 21 Splash seat and cover for 355mm bowls
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
Contour 21 Splash seat and cover for 355mm bowls
Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Seat and cover for 355 mm bowls
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
S4536
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
WC seats and covers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
67
Leveys (mm)
375
Syvyys (mm)
442
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S453601
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Muovi
Nettopaino (kg)
2.7
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC-istuimet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 -kuvaus
WC seats and covers
OmniClass-numero
23-31 19 19
OmniClass-nimike
Water Closets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002009
4.4
(
14
)
Lataa
DURAVIT AG
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
3.9
(
8
)
Lataa
DURAVIT AG
D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006041
Lataa
DURAVIT AG
DuraStyle Toilet seat White - 006379
Lataa
Kohler
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
Lataa
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002001
Lataa