Julkaise tuotteesi
Sensorflow 21 Compact Tubular 23cm Panel Spout Integral Sensor, Link

Sensorflow 21 Compact Tubular 23cm Panel Spout Integral Sensor, Link

Sensorflow 21 compact tubular 23cm panel spout integral sensor, link
Tekniset tiedot
  • Compact tubular 23 cm panel spout integral sensor
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA4850
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)51
  • Leveys (mm)51
  • Syvyys (mm)246
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Nettopaino (kg)2.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Eurooppa