Julkaise tuotteesi
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM

    MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM

    MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1500 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance
    Tekniset tiedot
    • MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1500 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance, WRAS and TMV3 approved
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA7935
    • TuoteperheMARKWIK 21
    • TuoteryhmäThermostatic mixing valves
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1500
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)151
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusVenttiili
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShower thermostatic valves
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets