Julkaise tuotteesi
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    Septa Pro E1 electronic (infrared) & manual metal dual flushplate
    Tekniset tiedot
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. This electronic plate has a clever infrared dual flush actuation and a manual override button. Dual flush Infrared actuation with mechanical override Vandal resistant Zamac metal material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS0772
    • TuoteperheSEPTA PRO
    • TuoteryhmäFlush Plate
    • Julkaisupäivä2021-03-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)550
    • Leveys (mm)265
    • Syvyys (mm)190
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)0.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushing Gates
    • OmniClass-numero23-39 37 15 13
    • OmniClass-nimikeFlushing Gates

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Irlanti
    Yhdistynyt kuningaskunta
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText