Julkaise tuotteesi
SEPTA PRO E2 SENSOR FLUSHPLATE ANTI VANDAL
SEPTA PRO E2 SENSOR FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    SEPTA PRO E2 SENSOR FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    Septa Pro E2 electronic (infrared) metal dual flushplate
    Tekniset tiedot
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. This electronic plate has a clever infrared dual flush actuation. Dual flush Infrared actuation Vandal resistant Zamac metal material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS0773
    • TuoteperheSEPTA PRO
    • TuoteryhmäFlush Plate
    • Julkaisupäivä2021-03-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)550
    • Leveys (mm)265
    • Syvyys (mm)190
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)0.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushing Gates
    • OmniClass-numero23-39 37 15 13
    • OmniClass-nimikeFlushing Gates

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Irlanti
    Yhdistynyt kuningaskunta
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText