Julkaise tuotteesi
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL

    SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL

    Septa Pro M1 mechanical metal dual flushplate
    Tekniset tiedot
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Mechanical actuation Dual flush Metal Zamac material Vandal resistant Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS0858
    • TuoteperheSEPTA PRO
    • TuoteryhmäFlush Plate
    • Julkaisupäivä2021-03-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)550
    • Leveys (mm)265
    • Syvyys (mm)190
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)1.02
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushing Gates
    • OmniClass-numero23-39 37 15 13
    • OmniClass-nimikeFlushing Gates

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa