Julkaise tuotteesi
SEPTA PRO P2 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL
SEPTA PRO P2 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL

    SEPTA PRO P2 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL

    Septa Pro P2 pneumatic metal dual small flushplate
    Tekniset tiedot
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Dual Flush Pneumatic operation Vandal resistant Stainless steel material Complements Prosys In wall frames and cisterns Compact size
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS0860
    • TuoteperheSEPTA PRO
    • TuoteryhmäFlush Plate
    • Julkaisupäivä2021-03-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)260
    • Syvyys (mm)180
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)0.49
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushing Gates
    • OmniClass-numero23-39 37 15 13
    • OmniClass-nimikeFlushing Gates

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa