Julkaise tuotteesi
Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Tekniset tiedot
  • Stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS2629
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäCounter top wash basins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)388
  • Syvyys (mm)388
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Nettopaino (kg)2.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesutasot
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks