Julkaise tuotteesi
Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 Flushing Device c/w 4 or 4.5L Cistern
Tekniset tiedot
  • n/a
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS3599
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWC cistern fittings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)48
  • Leveys (mm)416
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Nettopaino (kg)1.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cistern fittings
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets