Julkaise tuotteesi
Purita Wall Mounted Stainless Steel Drinking Fountain

Purita Wall Mounted Stainless Steel Drinking Fountain

Purita wall mounted stainless steel drinking fountain - no pedestal
Tekniset tiedot
  • Wall mounted stainless steel drinking fountain - no pedestal
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS5449
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäDrinking fountains packages
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)310
  • Syvyys (mm)266
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Nettopaino (kg)8.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Juomahanat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 -kuvausDrinking fountains
  • OmniClass-numero23-31 31 00
  • OmniClass-nimikeDrinking Fountains

Alueellinen saatavuus

Eurooppa