Julkaise tuotteesi
ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window
Armortex

ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window

4.8 / 5 tähteä4.8(6 arvostelua)
Bullet Resistant Extruded Aluminum window frames are designed for “non-ricochet type” and are intended to permit the capture and retention of attacking projectiles. It lessens the potential of random injury and lateral penetration. Framing systems are 6061-T6 Aluminum clear or dark bronze anodized finish with armor to meet ballistic level requirements. Constructed to size and ballistic level requirements.Interior screws are applied to make glazing installation easy for a vast variety of glazing types and thickness and to provide security level protection when needed. Transaction windows are available with a laminate or stainless steel counters and can also be made without a counter to install on existing counters, you may already have.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitearmortex-aluminum-transaction-sliding
  • TuoteperheSecurity Windows
  • TuoteryhmäARMORTEX®; Transaction Window
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-03-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)46
  • Leveys (tuumaa)36
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Ticket Windows