Julkaise tuotteesi
Aluminum Electronic Touchpad Carts

Aluminum Electronic Touchpad Carts

4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)

Simple touchpad entry with key override

1-8 digits
Operates on alkaline batteries
User code is stored when battery power is lost or removed
Audible low battery indicator
Continuous alarm sounds when code is incorrectly entered four times
Plastic top
Accessory panels
Stabilizing frame with bumper
Aluminum mounting tracks

Tekniset tiedot
  • Premier Supreme Anesthesia Accessory Package

    Product No: PASA-1X

    • ATB-4X Tilt Bin Organizer
    • ATB-5X Tilt Bin Organizer
    • PSR-1 Tubular Steel Railing
    • PTR-1 Trellis System
    • ATD-2 Tape Dispenser
    • AWB-5 Wire Basket
    • AMT-2 Modular Drawer Tray with Ampule Holder
    • AWC-3 Waste Container
    • AC-670S (4) 3" Divisible Trays with Dividers
    • AC-672S (2) 5" Divisible Trays With Dividers


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitealuminum_electronic_touchpad_cart
  • TuoteperheMedical
  • TuoteryhmäScientific and Medical Furnishings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)46.34
  • Leveys (tuumaa)34.45
  • Syvyys (tuumaa)25.24
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)92
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMedical trolleys
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 63 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCarts
  • OmniClass-numero23-25 00 00
  • OmniClass-nimikeMedical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiE10
  • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT