Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
artek/products/2fc055c7-0689-4f46-bd69-c1aaf8ca8f46
Koti
Luokat
Kalusteet
Lepotuolit
ARMCHAIR-26
Saatavana Yhdysvallat
Artek
Seuraa
ARMCHAIR-26
Designer: Alvar Aalto Year: 1932 Frame steel tube, painted black (matt) Seat form pressed birch plywood, lacquered in black.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
26
Tuoteperhe
Furniture
Tuoteryhmä
Chair
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-05-04
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
770
Leveys (mm)
610
Syvyys (mm)
680
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.artek.fi/products/armchairs/400
Tekninen kuvaus
http://www.artek.fi/inc/download.php?file=ad070ee0166711d4d5db543900d32cd5.pdf&filename=26.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kiillotettu
Toissijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Suomi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Kalusteet - Lepotuolit
IFC-luokitus
Kaluste
UNSPSC-nimi
Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi
56
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_50_12_26
Uniclass 2015 -kuvaus
Easy chairs
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 52 19
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Upholstered Seating
OmniClass-numero
23-21 23 13
OmniClass-nimike
Residential Seating
CSI UniFormat II -koodi
E20
CSI UniFormat II -nimike
FURNISHINGS
Samankaltaisia tuotteita
Fritz Hansen
Fri™ JH5 Lounge Chair
4.5
(
145
)
Lataa
Ethnicraft
Barrow lounge chair - Copper fabric - 81x79x71 cm
Lataa
COR Sitzmöbel
Kagu Easy Chair
Lataa
BRDR. Krüger
HB Lounge chair
Lataa
COR Sitzmöbel
Elm Easy Chair
4.9
(
9
)
Lataa
Fritz Hansen
VIA57™ BI01 Lounge chair
4.3
(
23
)
Lataa