Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
artek/products/c2f8ccee-a493-4e93-bb44-5cdffb794f05
Koti
Luokat
Kalusteet
Lepotuolit
ARMCHAIR 400
Saatavana Yhdysvallat
Artek
Seuraa
ARMCHAIR 400
Designer: Alvar Aalto Year: 1936 Armrests, natural lacquered birch or lacquered black Seat with zig-zag springs, polyurethane foam and polyester wadding Back with polyurethane foam and polyester wadding Upholstered with fabric or leather
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
400
Tuoteperhe
Furniture
Tuoteryhmä
Chair
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-05-04
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
650
Leveys (mm)
770
Syvyys (mm)
770
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.artek.fi/products/armchairs/29
Tekninen kuvaus
http://www.artek.fi/inc/download.php?file=e1f81030ad5afb81eab40e172992e8c1.pdf&filename=400.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Puu
Toissijainen materiaali
Kangas
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Suomi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Kalusteet - Lepotuolit
IFC-luokitus
Kaluste
UNSPSC-nimi
Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi
56
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_50_12_26
Uniclass 2015 -kuvaus
Easy chairs
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 52 19
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Upholstered Seating
OmniClass-numero
23-21 23 13
OmniClass-nimike
Residential Seating
CSI UniFormat II -koodi
E20
CSI UniFormat II -nimike
FURNISHINGS
Samankaltaisia tuotteita
Fritz Hansen
Fri™ JH5 Lounge Chair
4.5
(
145
)
Lataa
Ethnicraft
Barrow lounge chair - Copper fabric - 81x79x71 cm
Lataa
COR Sitzmöbel
Kagu Easy Chair
Lataa
BRDR. Krüger
HB Lounge chair
Lataa
COR Sitzmöbel
Elm Easy Chair
4.9
(
9
)
Lataa
Fritz Hansen
VIA57™ BI01 Lounge chair
4.3
(
23
)
Lataa