Julkaise tuotteesi
arwa-twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
arwa

arwa-twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout

Sink mixer, Eco+, projection 225 mm, swivel spout, outlet tilts forward, remaining height min. 73 mm
Tekniset tiedot
  • Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite9-05434-100-000
  • Tuoteperhearwa-twinplus
  • TuoteryhmäFaucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)2.05
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures