Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
arwa/products/56c5c4ed-4d58-493b-ad98-136211cdde5f
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
arwa-twinplus, Shower faucet mounting distance 153 mm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
arwa
Seuraa
arwa-twinplus, Shower faucet mounting distance 153 mm
Thermostatic shower mixer, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Shower faucet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
9-05451-100-000
Tuoteperhe
arwa-twinplus
Tuoteryhmä
Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-12-23
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.similor.ch/en/products/arwa/shower/shower-faucets/thermostatic-mixer/-/075-02_twin-timeless-and-smart/072-093_arwa-twinplus/9.05451.100.000_duschenmischer&segment=073-02.06.03&brand=071-01
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
3.23
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Lataa
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Lataa
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Lataa
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Lataa