The RT50 Façade System is an economical façade solution that minimizes waste by allowing the same profiles to be used as both horizontal and vertical supports. It offers a continuous drainage solution with its specially designed accessories. It is suitable for use in both low-rise and high-rise buildings. When used as a structural silicone façade, it provides a seamless glass appearance and meets aesthetic expectations. The system allows for outward-opening concealed vents and is also suitable for use as a semi-capped or fully capped façade system.
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa | Aasia | Pohjois-Amerikka | Afrikka |
|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Afganistan | Anguilla | Egypti |
Alankomaat | Arabiemiirikunnat | Antigua ja Barbuda | |
Albania | Bahrain | Aruba | |
Andorra | Irak | Bahamasaaret | |
Belgia | Iran | Barbados | |
Bosnia ja Hertsegovina | Israel | Belize | |
Bulgaria | Jemen | Bermuda | |
Espanja | Jordania | Brittiläiset Neitsytsaaret | |
Färsaaret | Kuwait | Caribbean Netherlands | |
Gibraltar | Libanon | Caymansaaret | |
Guernsey | Oman | Costa Rica | |
Huippuvuoret | Palestiinalaisalueet | Curaçao | |
Irlanti | Qatar | Dominica | |
Islanti | Saudi-Arabia | Dominikaaninen tasavalta | |
Italia | Syyria | El Salvador | |
Itävalta | Turkki | Grenada | |
Jersey | Grönlanti | ||
Kreikka | Guadeloupe | ||
Kroatia | Guatemala | ||
Kypros | Haiti | ||
Latvia | Honduras | ||
Liechtenstein | Jamaika | ||
Liettua | Kanada | ||
Luxemburg | Kuuba | ||
Malta | Martinique | ||
Mansaari | Meksiko | ||
Moldova | Montserrat | ||
Monaco | Nicaragua | ||
Montenegro | Panama | ||
Norja | Puerto Rico | ||
Pohjois-Makedonia | Saint Kitts ja Nevis | ||
Portugali | Saint Lucia | ||
Puola | Saint Vincent ja Grenadiinit | ||
Ranska | Saint-Barthélemy | ||
Romania | Saint-Martin | ||
Ruotsi | Saint-Pierre ja Miquelon | ||
Saksa | Sint Maarten | ||
San Marino | Trinidad ja Tobago | ||
Serbia | Turks- ja Caicossaaret | ||
Slovakia | Yhdysvallat | ||
Slovenia | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | ||
Suomi | |||
Sveitsi | |||
Tanska | |||
Tsekin tasavalta | |||
Ukraina | |||
Unkari | |||
Valko-Venäjä | |||
Vatikaanivaltio | |||
Venäjä | |||
Viro | |||
Yhdistynyt kuningaskunta |