Julkaise tuotteesi
7788 Gruvlok® Flange Adapter
Arkistoitu

7788 Gruvlok® Flange Adapter

The Gruvlok Fig. 7788 Flange Adapter allows for direct connection of Class 125 or Class 150 flanged components to a grooved piping system. The Gruvlok Flange Adapter provides an alternative method of connecting to flanged components than the traditional Fig. 7012 Gruvlok Flange. The Gruvlok Flange Adapter provides a raised serrated face flange connection with a shorter overall length than Anvil’s Fig. 7084 Flange x Groove Nipple.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7788-gruvlok-flange-adapter
  • TuoteperhePipe Joining Systems
  • TuoteryhmäGrooved > Pipe Connections > Flange Couplings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliDuctile Iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC-nimiPlumbing connectors
  • UNSPSC-koodi40141720
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipes and fittings
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings