Julkaise tuotteesi
Fig. 3110 - Solid Square Plug
Arkistoitu

Fig. 3110 - Solid Square Plug

SCI Malleable Iron Pipe Fittings conform to ASME B16.3 dimensions and pressure ratings. Unions conform to ASME B16.39, while bushings and plugs conform to ASM B16.14. All SCI Malleable Iron Fittings are tested for through wall porosity using an air under water process. Malleable Iron Class 150 and Class 300 Pipe Fittings are UL Listed and FM Approved.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefig-3110-solid-square-plug
  • TuoteperhePipe Joining Systems
  • TuoteryhmäPipe Fittings > SCI Malleable Iron > MI Threaded Fittings Class 150
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMalleable iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC-nimiPlumbing connectors
  • UNSPSC-koodi40141720
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipes and fittings
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings