Julkaise tuotteesi
Fig. 3360 - Cross
Arkistoitu

Fig. 3360 - Cross

SCI Cast Iron Pipe Fittings conform to ASTM A126. Pipe fitting dimensions conform to ANSI B16.4 Class 125. The threads are NPT per ANSI/ASME B1.20.1. All SCI Cast Iron Fittings are UL Listed and FM Approved.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefig-3360-cross
  • TuoteperhePipe Joining Systems
  • TuoteryhmäPipe Fittings > SCI Cast Iron
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC-nimiPlumbing connectors
  • UNSPSC-koodi40141720
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipes and fittings
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings