Julkaise tuotteesi
Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow
Arkistoitu

Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow

All standard or “class 125” cast iron flanged fittings are manufactured to ASME specifications and are marked 125 for pipe sizes 12 NPS (300 DN) and smaller; and have plain faces. Unless otherwise specified, cast iron flanged fittings are drilled and faced in accordance with ASME B 16.1. Cast iron flanged fittings are available in both black painted and galvanized.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefig-803-90-reducing-flanged-elbow
  • TuoteperhePipe Joining Systems
  • TuoteryhmäPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Flanged Fittings Class 125
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC-nimiPlumbing connectors
  • UNSPSC-koodi40141720
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipes and fittings
  • OmniClass-numero23-27 51 15
  • OmniClass-nimikeReducing Pipe Elbows
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings