Julkaise tuotteesi
Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150
Arkistoitu

Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150

Gruvlok fittings are available through 24" nominal pipe size in a variety of styles. Use the Fitting Size Table to convert nominal pipe size to corresponding pipe O.D.
These fittings are designed to provide minimum pressure drop and uniform strength.
Depending on styles and size, Gruvlok fittings are provided in various materials including ductile iron, forged steel or fabricated steel.
Pressure ratings of Gruvlok standard fittings conform to those of Fig. 7001 Gruvlok coupling.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteless-steel-flange-adapter-gr-x-class-150-1
  • TuoteperhePipe Joining Systems
  • TuoteryhmäGrooved > Fittings > Grooved Stainless Steel Fittings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC-nimiPlumbing connectors
  • UNSPSC-koodi40141720
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipes and fittings
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä