Julkaise tuotteesi
Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged
Arkistoitu

Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged

4.3 / 5 tähteä4.3(12 arvostelua)
  • 300 lb. non-shock cold working pressure
  • Ductile iron body and bonnet
  • 304 Stainless steel stem
  • Wax encapsulated stainless cap screws
  • Fusion bonded epoxy coating AWWA C550
  • Meets AWWA C515
  • Certified to ANSI/NSF 61 and 372 (Lead Free)
  • UL Listed / FM Approved up to 12"
  • Grooved stem for tamper switch
  • Tapped and plugged for by-pass with additional bosses
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteseries-35fw---ul-fm-awwa-resilient-wedge-os-y-gate
  • TuoteperheFlow Control
  • TuoteryhmäCommercial & Residential Valves > Gate Valves, Resilient Seated Wedge
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliDuctile Iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC010163
  • ETIM-nimiGate valve
  • UNSPSC-nimiGate valves
  • UNSPSC-koodi40141613
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_94
  • Uniclass 2015 -kuvausWater supply valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGate Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 25
  • OmniClass-nimikeGate Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures