Julkaise tuotteesi
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL

    The ASSA ABLOY SL500 EX-SL is designed for use in quick-serve operations. The door remains closed and electronically locked when not in use. An automatic window feature is achieved through your choice of activation. When the lock is unlatched, the express slide doors conveniently slide open to allow for a convenient pass-through of goods.

    Tekniset tiedot

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteassa-abloy-SL500-EX-SL
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-11-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)92
    • Leveys (tuumaa)192
    • Syvyys (tuumaa)4.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)300
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiAutomatic doors
    • UNSPSC-koodi30171510
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 19
    • OmniClass-nimikeSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors