Julkaise tuotteesi
ASSA ABLOY DL6220T Teledock Leveller

ASSA ABLOY DL6220T Teledock Leveller

ASSA ABLOY DL6220T is a new, future-proof teledock leveler, engineered with only high-grade S355 steel to provide a secure, robust link between the loading bay and the truck. The extreme strength throughout the system is complemented by ground-breaking design aspects that will deliver solid performance and require minimal maintenance.

Tekniset tiedot
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2500, 3000 mm
    • Nominal width: 2000, 2200, 2250 mm
    • Load capacity: 60 kN (6 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range: 
      • Rise above dock: up to 530 mm
      • Fall below dock: down to 470 mm
    • Platform tear-plate thickness: 6 mm S355 (6/8)
    • Max. point load leveler platform: 6,5 N / mm²
    • Lip type and length: telescopic, 500/1000 mm; ergonomic lip, 345 mm
    • Lip material: steel or aluminium
    • Lip option: tapered lip / retracting tongues
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteassa-abloy-dl6220t
  • TuoteperheDocking
  • TuoteryhmäLevelers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-10-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLastauslaitteet - Huoltolavat
  • IFC-luokitusRamppi
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_80_23
  • Uniclass 2015 -kuvausDock levellers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLoading Dock Levelers
  • OmniClass-numero23-23 23 13
  • OmniClass-nimikeDock Levelers

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka