Julkaise tuotteesi
ASSA ABLOY DL6220TA Teledock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6220TA Teledock Autodock Leveller

Engineered with high-grade S355 steel – and complemented by ground-breaking design aspects that will deliver solid performance and require minimal maintenance – the ASSA ABLOY DL6220TA leveller provides a secure, robust link between loadhouse and truck.

Its self-supporting frame means easy, fast and safe installation that forms a base for a complete ASSA ABLOY loadhouse outside the building, while also freeing up space inside your loading bay.

Tekniset tiedot
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2450, 3000 mm
    • Nominal width AD: 3300, 3500, 3600, 3750 mm
    • Leveler width: 2000, 2200 mm
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range: 
      • Rise above dock: up to 520 mm
      • Fall below dock: down to 470 mm
    • Platform tear-plate thickness: 6 mm S355 (6/8)
    • Max. point load leveler platform: 6,5 N / mm²
    • Lip type and length: telescopic, 500/1000 mm; ergonomic lip, 345 mm
    • Lip material: steel or aluminium
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteassa-abloy-dl6220ta
  • TuoteperheDocking
  • TuoteryhmäLevelers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-10-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLastauslaitteet - Huoltolavat
  • IFC-luokitusRamppi
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_80_23
  • Uniclass 2015 -kuvausDock levellers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLoading Dock Levelers
  • OmniClass-numero23-23 23 13
  • OmniClass-nimikeDock Levelers

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka