Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

ASSA ABLOY HS9010PFR high speed freezer door

Yksilöity viite: cra_9010_pfr
Brändi: ASSA ABLOY Entrance Systems
Tuoteperhe: High speed door
Tuoteryhmä: Freezer door
Julkaisupäivä: 2017-08-29
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
The ASSA ABLOY HS9010PFR from ASSA ABLOY Entrance Systems is designed for freezer environments, allowing efficient traffic flow while minimizing temperature variations. The high operating speed combined with an excellent seal optimizes the internal traffic flow and provides energy savings. The door can be set to open automatically every 20-25 minutes to avoid build-up of ice on side-guides and curtain.











Crawford


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Ovet - Teollisuusovet
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: JL20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23-38
Uniclass 2.0 Kuvaus: High Speed Doorsets
NBS Reference Koodi: 59-23-38
NBS Reference Kuvaus: High Speed Doorsets
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nimi Arvo
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject®