Julkaise tuotteesi
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    The Medicare is a hermetically sealing sliding door that meets smoke resistance standards according to EN 1634-3. In case of fire, it helps prevent dangerous smoke from entering, offering potentially life-saving protection.

    This door is also available with radiation shielding, sound insulation or fire resistance, depending on your specific needs.

    Whether it’s for an operating room, dressing area, pharmacy, radiation-protected space, quarantine room or cleanroom, the Medicare provides a safe and dependable solution.

    Tekniset tiedot
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Noise reducing up to 28 dB
      • CE marked
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesl-hygienic-medicare
    • TuoteperheAutomatic Sliding Doors
    • Tuoteryhmäby ASSA ABLOY
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2700
    • Leveys (mm)2100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
    • Toissijainen materiaali2C Polyurethane
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC010791
    • ETIM-nimiAirtight inspection door
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 01 10
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOperation and Maintenance of Doors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 19 11 13
    • OmniClass-nimikeSliding Door Gear

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania