Julkaise tuotteesi
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

In settings where peace and focus are essential, it's not just about airtight sealing. Noise reduction matters too. That’s where the Medicare Sound shines. Built with a specialized core, this door dampens ambient noise by up to 39 dB (lab-tested Rw’p value, ISO717-1), helping to create a calm, focused atmosphere.

Pair it with the ultra-quiet Metaflex Automation, and you get a nearly silent open-and-close movement. The result? A restful space for patients and a distraction-free zone for medical staff to stay sharp and focused.

The Medicare Sound is the dependable choice for noise-sensitive areas like operating theatres, ICUs, isolation rooms and cleanrooms.

Tekniset tiedot
    • Automated or manual sliding door
    • Hygienic flush finish
    • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
    • Noise reducing up to 39 dB
    • CE marked
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesl-hygienic-medicare-sound
  • TuoteperheAutomatic Sliding Doors
  • Tuoteryhmäby ASSA ABLOY
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2600
  • Leveys (mm)2000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliMDF
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
  • IFC-luokitusOvi
  • ETIM-koodiEC010791
  • ETIM-nimiAirtight inspection door
  • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 01 10
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOperation and Maintenance of Doors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 19 11 13
  • OmniClass-nimikeSliding Door Gear

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania