Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant - Narrow Stile - Bi-Part

Yksilöity viite: SL500-Forced-Entry-Narrow-BiPart
Brändi: ASSA ABLOY Entrance Systems
Tuoteperhe: Sliding
Tuoteryhmä: Hurricane Resistant
Julkaisupäivä: 2020-08-03
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)

The ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant automatic sliding door provides an array of features that help secure your place of business against outside forces. Equipped with full impact glass to stay in place along  with a Forced Entry Resistance rating of Grade 25 and availability  in overall frame widths of up to 16’ for bi-parts, 9’ for single slides and overall frame heights of 104”,  the ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant sliding door is the perfect choice for locations where a high level of protection and durability is needed


Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

  • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
  • Max overall frame height: 104”
  • Full impact dry glazed system
  • Narrow stile design
  • On-site glass replacement
  • Full break out or fixed sidelite configurations
  • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
  • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
  • Replaceable track
  • 9/16" glass


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Ovet - Liukuovet
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: L4133
Uniclass 1.4 Kuvaus: Sliding
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sliding Doorset Systems
NBS Reference Koodi: 25-30-20-77
NBS Reference Kuvaus: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 29.23
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Automatic Entrances
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • Puerto Rico
  • United States

BIMobject®