Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Entrance Door w/ Code Fitting

Yksilöity viite: ES1-AC-PE-ML-DC-DE08
Brändi: ASSA ABLOY DE
Tuoteperhe: Exterior Door Solutions
Tuoteryhmä: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Access Control-Panic Device
Julkaisupäivä: 2016-10-27
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Kokoonpano (useita objekteja)
Lataa (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Security solution for single leaf aluminium or steel door with Security door code fitting ESA501. Outer door handle rotates freely, inner door handle always engaged. Memory capacity for up to 99 PIN codes.

Equipped with an OneSystem panic lock and Door closer with Cam-Motion® technology. The lock/door will be self-locked automatically as soon as the door closer has closed the door.
  • Security Panic Lock Mechanical, OneSystem, Standard: EN 179 and EN 1125
  • Escutcheon code fitting + Handle, Standards: CE, EN179, EN1906, DIN18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
Typical applications: Education, School, University, Hotel, Hospital, Stadium, Multi Arena, Museum, Gallery, Shopping Mall, Bank, Industry, Office, Commercial, Congress, Multi-Residential, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Stainless steel
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Ovet - Ovisarjat
IFC-luokitus: Door
Uniclass 1.4 Koodi: L411
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23
Uniclass 2.0 Kuvaus: Doorsets
NBS Reference Koodi: 59-23
NBS Reference Kuvaus: Doorsets
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Doors
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Germany

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty