Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

Kindergarten Secured Entrance Door

Yksilöity viite: ES1-PE-ML-DC-DE03
Brändi: ASSA ABLOY DE
Tuoteperhe: Exterior Door Solutions
Tuoteryhmä: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device
Julkaisupäivä: 2016-10-27
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Kokoonpano (useita objekteja)
Lataa (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Escape door-locking device for nursery schools with Security Door Closer. The locking element is powered and controlled via the Escape Door Control Terminal. Even children can release the door at any time using the emergency button.

MEDIATOR® - the self-locking escape door lock with electric strike is approved for use on escape routes and in fire and smoke protection doors. Door is also equipped with a Security Door closer with Cam-Motion® technology.
  • MEDIATOR Mortise Lock, mechanical, Standard: DIN EN 179 & 1125
  • MEDIATOR Electric Strike with Face Plate
  • Security Fittings, ONE System (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Security Door Closer, Non-Hinge Side, Standard: EN 1154, EltVTR
  • Escape Door Control Terminal, Standard: EltVTR
  • Push Button Inside
  • Push Button Outside
  • Digital Time Switch
  • Key Switch Outside
  • Power Supply
Typical applications: Education, Nursery School, Kindergarten, School, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Doors - Door sets
IFC-luokitus: Door
Uniclass 1.4 Koodi: L411
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23
Uniclass 2.0 Kuvaus: Doorsets
NBS Reference Koodi: 59-23
NBS Reference Kuvaus: Doorsets
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Doors
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Germany

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty