Julkaise tuotteesi
ABW Sink
ABW Sink
ABW Sink
ABW Sink
ABW Sink
ABW Sink
    Arkistoitu

    ABW Sink

    The multifunctional ABW6 and ABW6sp height adjustable wash basins are designed by Astor-Bannerman for users with special and progressively changing needs. The modular unit was developed with a team from Muscular Dystrophy UK and is the original height adjustable basin of its kind which helps to encourage user independence. Available in white or aqua, the ABW6 high low feature is operated by a simple handset control and the large lever taps, or infra-red touch free taps allow for unassisted use for those with limited arm movement.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteABWS
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäSink
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-11-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)706
    • Leveys (mm)535
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)49
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat