Julkaise tuotteesi
90º TEE PVC-U SOLVENT SOCKET

90º TEE PVC-U SOLVENT SOCKET

DESCRIPTION:

- 90º TEE PVC-U SOLVENT SOCKET
- Material: PVC-U 
- Female Solvent Socket
- Metric series

TECHNICAL FEATURES:

- Temperature range: 10°C to 60°C for continuous working.
- Density: 1,4g/cm3
- Abrasion resistant. Good mechanical strength.
- Non-toxic and taint free. Suitable for food and drinking use.
- Resistant to many inorganic chemicals.
- Resistant to most solutions of acids, alkalis and salts.
- Jointing by cold solvent welding, rubber ring mechanical joints or threaded.
- Not resistant to aromatic and chlorinated hydrocarbons (see chemical resistance chart for details).



Tekniset tiedot
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensions: Socket fittings according to EN 1452-3    
    - For tubes according to EN 1452-2.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite90_TEE_PVC_SOLVENT_SOCKET
  • TuoteperheFittings
  • TuoteryhmäPVC-U
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2019-06-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings