Julkaise tuotteesi
Adjustable pool floor return inlet

Adjustable pool floor return inlet

2" external thread. Made of AISI-316 stainless steel. Can be fitted in concrete and prefabricated pools. The water flow can be adjusted by loosening or tightening the central screw. Max. recommended flow rate complaint with standard EN 13451-3: 14 m3/h.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAdjustable_return_inlet
  • TuoteperhePool Shell Equipment
  • TuoteryhmäInlets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-03-13
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Uima-allas
  • IFC-luokitusJakelun virtauselementti