Julkaise tuotteesi
Return inlet nozzle with Ø20 ball in AISI-316L for pool

Return inlet nozzle with Ø20 ball in AISI-316L for pool

11/2" external thread. Manufactured in AISI-316L stainless steel.

Maximum recommended flow of 4.5 m3/hour according to EN 16582-1 and EN 16713-2 standards if installed at a maximum of 500 mm below pool water level. Ø 20mm ball.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebrushing-return-inlet-nozzle-20-ball-with-coupler-aisi-316l-for-pool
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-29
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Uima-allas