Julkaise tuotteesi
ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE

    ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE

    4.5 / 5 tähteä4.5(13 arvostelua)

    DESCRIPTION: - ELECTRIC ACTUACTION PVC-U BUTTERFLY VALVE INDUSTRIAL SERIES (EPDM)
    TECHNICAL FEATURES:
     - [IND] Series Butterfly Valve with reversible electric actuator multi-voltage
    - Electronic torque control, with limitation of maximum torque
    - Actuator guranteed for 50.000 cycles with a duty rating of 30%
    - Automatic / manual lever, with manual override
    - Open and closed volt free contacts
    - Enclosure in antricorrosive polyamide



    Tekniset tiedot
    • STANDARDS: - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - ISO/DIN , ANSI/ASTM, British Standard, JIS


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteELECTRIC_ACTUATOR_BUTTERFLY_VALVE
    • TuoteperheValves
    • TuoteryhmäButterfly
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2019-06-10
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_08
    • Uniclass 2015 -kuvausButterfly valves
    • OmniClass-numero23-27 31 00
    • OmniClass-nimikeValves