Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
astralpool/products/36973823-456c-4f8e-b1fc-cfcf99686c90
Koti
Luokat
Urheilu ja vapaa-aika
Uima-allas
Flat anchorage Ø 43 mm in AISI-316 for pool
Saatavana Yhdysvallat
AstralPool Fluidra
Seuraa
Flat anchorage Ø 43 mm in AISI-316 for pool
Finnish. In S.S. AISI-316
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
flat-anchorage-43mm-aisi-316-pool
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-03-15
Painoksen numero
1
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Urheilu ja vapaa-aika - Uima-allas
Samankaltaisia tuotteita
Soake Pools
Precast Concrete Plunge Pool, Full Plunge (13′x7′)
Lataa
Plungie
Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool
4.2
(
13
)
Lataa
Poolins
Poolins Up Recta Large swimming pool
Lataa
Plungie
Plungie Original, 15' x 8' Precast Concrete Pool
3.9
(
19
)
Lataa
Soake Pools
Precast Concrete Plunge Pool, Cold Plunge (4′x4′)
Lataa
AstralPool Fluidra
Compact Dosage Tank
4.8
(
5
)
Lataa