Julkaise tuotteesi
Horizontal adjustable return inlet in AISI-316L for pool

Horizontal adjustable return inlet in AISI-316L for pool

Adjustable bottom discharge nozzle.

External thread 2". Made of stainless steel AISI-316L. Allows installation in concrete and prefabricated pools. The water flow can be regulated by means of the central screw. Maximum recommended flow according to EN 13451-3 standard: 14 m³/h.

Complies with standards:

EN 16582-1

EN 16713-2

EN 13451-1-3

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehorizontal-adjustable-return-inlet-pool
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-11-24
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Uima-allas