Julkaise tuotteesi
Kivu centrifugal pump 50Hz for pool

Kivu centrifugal pump 50Hz for pool

4.5 / 5 tähteä4.5(6 arvostelua)
Kivu Centrifugal Pump. High performance plastic centrifugal pump for public pools operating at 1500 rpm. • 3 power ratings: 7.5 hp, 10 hp and 15 hp. • Low sound level: as low as 66 dBA. • Hydraulic efficiency without pre-filter 85% (ISO 9906 standard),. • High quality mechanical seal for salt water. • High efficiency IEC motors (IE3). • Standard motor shaft (compatible with any pump manufacturer). • GS marked product. • Pump comes with pre-filter (in 2 packages: pump • pre-filter).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekivu-centrifugal-pump-50hz-pool
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-01
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Uima-allas