Julkaise tuotteesi
LOOSE FLANGE PVC-U KIT

LOOSE FLANGE PVC-U KIT

4.7 / 5 tähteä4.7(11 arvostelua)

DESCRIPTION:

- Flange and flange adaptor material: PVC-U
- Flat gasket material: EVA / EPDM
- Srew DIN 931 - Washer DIN 125-A, Nut DIN 934. Material: 5.6 Zinc plated steel 


TECHNICAL FEATURES:

- Temperature range: 10°C to 60°C for continuous working.
- Density: 1,4g/cm3
- Abrasion resistant. Good mechanical strength.
- Non-toxic and taint free. Suitable for food and drinking use.
- Resistant to many inorganic chemicals.
- Resistant to most solutions of acids, alkalis and salts.
- Not resistant to aromatic and chlorinated hydrocarbons (see chemical resistance chart for details).

Tekniset tiedot
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001 
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - EN 1452 / ISO 15493 / ISO EN 558 / BS EN 1092-1 Flange System

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLOOSE_FLANGE_PVC_KIT
  • TuoteperheFittings
  • TuoteryhmäPVC-U
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 45 00
  • OmniClass-nimikePipe Flanges
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
Pohjois-Korea