Julkaise tuotteesi
Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

4.7 / 5 tähteä4.7(7 arvostelua)
Gel coat finish. With optional hydrostatic valve.
Tekniset tiedot
  • ABS GRILLE UV PROTECTED
    Code: 28709. Solvent socket outlet connection Ø 110 mm – Flow 42 m3/h
    Code: 28710. Solvent socket outlet connection Ø 125 mm – Flow 51 m3/h
    Code: 28711. Solvent socket outlet connection Ø 140 mm – Flow 66 m3/h
    Code: 28712. Solvent socket outlet connection Ø 160 mm – Flow 95 m3/h
    Code: 28713. Solvent socket outlet connection Ø 200 mm – Flow 103 m3/h

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMain_drains_512x512_ABS_Grill_Concrete_Pool
  • TuoteperhePool Shell Equipment
  • TuoteryhmäMain Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyesterihartsi
  • Toissijainen materiaaliKuitulasi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Uima-allas
  • IFC-luokitusJakelun virtauselementti