Julkaise tuotteesi
Non-return Valves

Non-return Valves

4.3 / 5 tähteä4.3(7 arvostelua)
Nominal pressure: 10 kg/cm2. Assembly between flanges. Available in PN/10 and PN/16 under command. 8 options: - Outlets D. 50 mm - Outlets D. 65 mm - Outlets D. 80 mm - Outlets D. 100 mm - Outlets D. 125 mm - Outlets D. 150 mm - Outlets D. 200 mm - Outlets D. 250 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNon-return_Valves
  • TuoteperheValves and Hoses
  • Tuoteryhmä Non-return Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-03-13
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Uima-allas
  • IFC-luokitusVenttiili