Julkaise tuotteesi
Suction nozzle in ABS for concrete pool

Suction nozzle in ABS for concrete pool

Suction nozzle with connector to be glued to Ø 63 mm and Ø 50 mm piping. Maximum pressure: 6 bar. Made of white ABS. 11/2” thread. Recommended for installation with wall conduits: code numbers 15661 and 15660. Complies with standards: EN 16582-1 EN 16713-2
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesuction-nozzle-abs-with-connector-concrete-pool
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Uima-allas
  • ETIM-koodiEC000005
  • ETIM-nimiCable end sleeve
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSwimming Pools
  • OmniClass-numero23-21 29 21 15
  • OmniClass-nimikeSwimming Pools