Julkaise tuotteesi
Suction overflow nozzle with liner in PVC for pool

Suction overflow nozzle with liner in PVC for pool

Suction nozzle for overflow with liner.


PVC body. Maximum flow rate 7 m³/h for a maximum flow velocity of 0.5 m/s. Connection for pipe Ø 75 or Ø 90. Nozzle with double seal and thanks to the design of the flange the nozzle can suck all the water from the overflow channel.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesuction-nozzle-overflow-liner-pvc-pool
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-01-19
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Uima-allas