Julkaise tuotteesi
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
    ATECH SAS

    Art Tembe backless bench

    Inspired by the Tembe Art in Guyana, this bench is unique!

    Tekniset tiedot
    • | Materials & Finishes

      Steel planter th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      | Fixing
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteart-tembe-backless-bench
    • TuoteperheUrban Furniture
    • TuoteryhmäArt Tembe range
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)488
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)104
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet